Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 48 HPR-agg (4 X Han 16E)
Stückliste
HARTING 09400480331
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400480331
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, für 4 Standard-Kontakteinsätze der Baugröße 16 B, Baugröße: 48 B, Schraubverriegelung
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, für 4 Standard-Kontakteinsätze der Baugröße 16 B, Baugröße: 48 B, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 48 HPR-agg (4 X Han 16E)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 048 0331
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 48 HPR Base Panel
AAO742
Marke
Han® HPR
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61373
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
AAS461
Baugröße
48 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, für 4 Standard-Kontakteinsätze der Baugröße 16 B, Baugröße: 48 B, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, für 4 Standard-Kontakteinsätze der Baugröße 16 B, Baugröße: 48 B, Schraubverriegelung
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden