Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 40EEE Leiterplattenadapter
Stückliste
HARTING 09330009880
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09330009880
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® 40 EEE Crimpeinsatz, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 40, Kupferlegierung, versilbert, Polycarbonat (PC)
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® 40 EEE Crimpeinsatz, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 40, Kupferlegierung, versilbert, Polycarbonat (PC)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 40EEE Leiterplattenadapter
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 000 9880
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
Stift, Buchse
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAT080
Polzahl
40
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zubehör, Leiterplattenadapter, im Han® 40 EEE Crimpeinsatz, Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 40, Kupferlegierung, versilbert, Polycarbonat (PC)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han 40EEE PCB adapter
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Silber (Ag)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige