Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 40D-AV-M-LINKS-MK
Stückliste
HARTING 09210404601
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09210404601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Anschlussverteiler, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 40
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Anschlussverteiler, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 40, Leiterquerschnitt: 0,2 ... 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 40D-AV-M-LINKS-MK
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 21 040 4601
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.2 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han D 40 Pos. M Insert Term. Block Left
AAO742
Marke
Han D® AV
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS461
Baugröße
16 B
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
40
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Anschlussverteiler, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 40, Leiterquerschnitt: 0,2 ... 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Anschlussverteiler, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 40
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.2 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE