IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09452151761
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Device side
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/354/5768.prj},{NB=09452151761},{MANUID=09452151761},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=12},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/16/e1/09452151760.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Contacts: 12, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Powder-coated},{DESCLONG=Connectors, Contacts: 12, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Powder-coated},{MANUTYPEDESC=Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p},{SUPPLIERALTNO=09 45 215 1761},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=70},{AAB396=powder-coated},{AAO742=RJ45},{AAU734=Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p},{BAC461=Zink print cast},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=449},{AAO676=09 45 215 1761}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p
Bill of material
HARTING 09452151761
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09452151761
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Contacts: 12, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Powder-coated
DESCLONG
Long Description
Connectors, Contacts: 12, 4x 48 V, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Powder-coated
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 215 1761
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
70
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
RJ45
AAT080
Pole number
12
AAU734
Manufacturer product description
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6 PFT 8+4p
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
Zink print cast
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청