Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3M-asgw-QB-11
Stückliste
HARTING 09370031250
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09370031250
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3M-asgw-QB-11
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 37 003 1250
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han M Base Surface 1 Lever 1 Entry PG 11
AAO742
Marke
Han® M
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
AAS461
Baugröße
3 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden