Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3HPR Hood cover,toggle lock,powder c
Stückliste
HARTING 09407035404
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09407035404
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3HPR Hood cover,toggle lock,powder c
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 703 5404
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB373
Art der Verriegelung
Bajonett
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3HPR Hood cover,toggle lock,powder c
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS461
Baugröße
3 A
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN