Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3HPR-asw RoHS konform
Stückliste
HARTING 09407030902
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09407030902
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapter, mit offenem Boden, für gewinkelten Anbau des Anbaugehäuses, Baugröße: 3 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter, mit offenem Boden, für gewinkelten Anbau des Anbaugehäuses, Baugröße: 3 A, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3HPR-asw RoHS konform
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 703 0902
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
39
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Adapter
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3HPR Surface Mount. Hous. Ang led w/
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
AAS461
Baugröße
3 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Adapter, mit offenem Boden, für gewinkelten Anbau des Anbaugehäuses, Baugröße: 3 A, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adapter, mit offenem Boden, für gewinkelten Anbau des Anbaugehäuses, Baugröße: 3 A
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden