Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3HPR-ASW-13,5
Stückliste
HARTING 09400030901
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400030901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adapter, mit offenem Boden, für gewinkelten Anbau des Anbaugehäuses, Baugröße: 3 A, gerader Kabeleingang, 1x Pg 13,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Adapter, mit offenem Boden, für gewinkelten Anbau des Anbaugehäuses, Baugröße: 3 A, gerader Kabeleingang, 1x Pg 13,5, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3HPR-ASW-13,5
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 003 0901
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
chromatisiert
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Adapter
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
chromatiert
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3HPR-HSM angled PG 13,5
AAO742
Marke
Han® HPR
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG13,5
AAS461
Baugröße
3 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Adapter, mit offenem Boden, für gewinkelten Anbau des Anbaugehäuses, Baugröße: 3 A, gerader Kabeleingang, 1x Pg 13,5, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adapter, mit offenem Boden, für gewinkelten Anbau des Anbaugehäuses, Baugröße: 3 A, gerader Kabeleingang, 1x Pg 13,5
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden