Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3HPR-agw lange Ausführung
Stückliste
HARTING 09400030953
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400030953
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, lange Ausführung, mit offenem Boden, Gewinde-Sacklöcher für Befestigungsschrauben, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, lange Ausführung, mit offenem Boden, Gewinde-Sacklöcher für Befestigungsschrauben, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3HPR-agw lange Ausführung
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 003 0953
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
chromatisiert
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
chromatiert
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3HPR angled hous. long version
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
AAS461
Baugröße
3 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, lange Ausführung, mit offenem Boden, Gewinde-Sacklöcher für Befestigungsschrauben, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, gewinkelt, lange Ausführung, mit offenem Boden, Gewinde-Sacklöcher für Befestigungsschrauben, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden