Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3HPR-agg-KV-Schwarzchrom
Stückliste
HARTING 09400030301
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400030301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz)
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3HPR-agg-KV-Schwarzchrom
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 003 0301
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB373
Art der Verriegelung
Bajonett
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
chromatisiert
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
chromatiert
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3HPR-HBM-TL-black chrome
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
AAS461
Baugröße
3 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz)
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden