Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3EMV-agg-QB schmaler Steg
Stückliste
HARTING 09620030304
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09620030304
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, zur Leiterplattenanbindung mit Han® Q 5/0, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, zur Leiterplattenanbindung mit Han® Q 5/0, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: PTFE, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3EMV-agg-QB schmaler Steg
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 62 003 0304
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3EMC-HBM-SL w/o web
AAO742
Marke
Han® EMV
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV
AAS461
Baugröße
3 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, zur Leiterplattenanbindung mit Han® Q 5/0, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: PTFE, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, gerade, zur Leiterplattenanbindung mit Han® Q 5/0, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden