Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A RJ45 Stvb.-einsatz 4p IDC AWG 26
Stückliste
HARTING 09451001110
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451001110
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,12 mm² flexibel
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,12 mm² flexibel
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A RJ45 Stvb.-einsatz 4p IDC AWG 26
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 100 1110
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.120 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3A RJ45 plug insert 4p IDC AWG 26
AAO742
Marke
RJ45
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS461
Baugröße
Han® 3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
750
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,12 mm² flexibel
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,12 mm² flexibel
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.120 mm^2
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft