Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A RJ45 Hybrid WDF plastic
Stückliste
HARTING 09452251761
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09452251761
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, 4x 48 V, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Kunststoff
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, 4x 48 V, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Kunststoff
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A RJ45 Hybrid WDF plastic
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 225 1761
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
RJ45
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft