Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A RJ45 10G Cat6 Stvb.-Eins., 8p IDC
Stückliste
HARTING 09451001560
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09451001560
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A RJ45 10G Cat6 Stvb.-Eins., 8p IDC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 100 1560
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.32 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.1 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC
AAO742
Marke
RJ45
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS461
Baugröße
Han® 3 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Baugröße: Han® 3 A, Kontakte: 8
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.32 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.1 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO