Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A-gw-11
Stückliste
HARTING 09200031640
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200031640
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 11
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A-gw-11
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 003 1640
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
39
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3A-gw-11
AAO742
Marke
Han A®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han A®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
AAS461
Baugröße
3 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 11
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig