Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A-GG Pg11 SCHWARZ KU
Stückliste
HARTING 09200030427
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200030427
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, schwarz, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz)
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, schwarz, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A-GG Pg11 SCHWARZ KU
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 003 0427
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3A-gg-11 PC, black
AAO742
Marke
Han A®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han A®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
AAS461
Baugröße
3 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, schwarz, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, schwarz, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz)
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig