Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A-gg-M20-sw + gekl.Dicht.
Stückliste
HARTING 19200030426
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19200030426
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, für Han-Brid®, mit eingeklebter Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, für Han-Brid®, mit eingeklebter Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A-gg-M20-sw + gekl.Dicht.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 20 003 0426
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3 A Hood Top entry M20 Black
AAO742
Marke
Han A®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han A®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS461
Baugröße
3 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, für Han-Brid®, mit eingeklebter Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, für Han-Brid®, mit eingeklebter Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig