Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A-AK-QB
Stückliste
HARTING 09200035422
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200035422
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A-AK-QB
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 003 5422
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3A Protect Cover Die Cast for Hood P
AAO742
Marke
Han A®
AAS461
Baugröße
3 A
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO