Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A-AK-Dichtung
Stückliste
HARTING 09200035425
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200035425
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A-AK-Dichtung
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 003 5425
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3A Protect Cover, Sealing Die Cast f
AAO742
Marke
Han A®
AAS461
Baugröße
3 A
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO