Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 34HPR-TG für HSE-SV 2xM40
Stückliste
HARTING 19401340623
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19401340623
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trägergehäuse, gewinkelt, Baugröße: 34 HPR, Schraubverriegelung, Edelstahl, 2x M40
DESCLONG
Langbeschreibung
Trägergehäuse, gewinkelt, Baugröße: 34 HPR, Schraubverriegelung, Edelstahl, 2x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 34HPR-TG für HSE-SV 2xM40
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 40 134 0623
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
90
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse, mehrteilig, Trägergehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 34 HPR - carrier hood 2xM40
AAO742
Marke
Han® HPR EasyCon
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
2
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR EasyCon
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M40
AAS461
Baugröße
34 HPR
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trägergehäuse, gewinkelt, Baugröße: 34 HPR, Schraubverriegelung, Edelstahl, 2x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trägergehäuse, gewinkelt, Baugröße: 34 HPR, Schraubverriegelung, Edelstahl, 2x M40
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden