Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 34HPR-Kappe f. UT
Stückliste
HARTING 09400345406
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400345406
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Staubschutzkappe, für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, Rastverriegelung, 34 HPR, Polycarbonat (PC), Schutzart: IP54
DESCLONG
Langbeschreibung
Staubschutzkappe, für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, Rastverriegelung, 34 HPR, Polycarbonat (PC), Schutzart: IP54
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 34HPR-Kappe f. UT
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 034 5406
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
52
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 34HPR Housing Cover
AAO742
Marke
Han® HPR EasyCon
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Staubschutzkappe, für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, Rastverriegelung, 34 HPR, Polycarbonat (PC), Schutzart: IP54
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Staubschutzkappe, für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse, Rastverriegelung, 34 HPR, Polycarbonat (PC), Schutzart: IP54
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN