Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 34HPR Hood
Stückliste
HARTING 09401340601
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09401340601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, Baugröße: 34 HPR, Schraubverriegelung
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, Baugröße: 34 HPR, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 34HPR Hood
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 134 0601
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
90
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 34HPR Hood
AAO742
Marke
Han® HPR EasyCon
AAS461
Baugröße
34 HPR
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, Baugröße: 34 HPR, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, Baugröße: 34 HPR, Schraubverriegelung
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN