Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 32A-gg/gs-M32
Stückliste
HARTING 19200320597
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19200320597
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 32 A, hohe Bauform, Querbügel, gerader/seitlicher Kabeleingang, 1x M32, 1x M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 32 A, hohe Bauform, Querbügel, gerader/seitlicher Kabeleingang, 1x M32, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 32A-gg/gs-M32
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 20 032 0597
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
zweiseitig
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 32A-HTE/HSE-M32
AAO742
Marke
Han A®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han A®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS461
Baugröße
32 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 32 A, hohe Bauform, Querbügel, gerader/seitlicher Kabeleingang, 1x M32, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 32 A, hohe Bauform, Querbügel, gerader/seitlicher Kabeleingang, 1x M32, 1x M32
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
30
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig