Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 300A PE Axial Modul 95-120mm² Bu
Stückliste
HARTING 09140012781
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140012781
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® 300 A PE Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm², Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® 300 A PE Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm², Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 300A PE Axial Modul 95-120mm² Bu
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 2781
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB202
Abisolierlänge
19 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
120 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
95 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 300A PE axial module, 95-120mm² fem.
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Axial-Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Axialschraubanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
1
AAT080
Polzahl
1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® 300 A PE Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm², Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® 300 A PE Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm², Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
120 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
95 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE