Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 25EMV-gs-21
Stückliste
HARTING 09620250541
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09620250541
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 25EMV-gs-21
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 62 025 0541
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han EMC 25 Hood Side Entry PG 21
AAO742
Marke
Han® EMV
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
AAS461
Baugröße
16 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden