Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24M-gg-ZV-M32
Stückliste
HARTING 19370240487
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19370240487
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24M-gg-ZV-M32
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 37 024 0487
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Zentralbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Oberteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24M-gg-ZV-M32
AAO742
Marke
Han® M
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS461
Baugröße
24 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M32
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden