Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-4xM32
Stückliste
HARTING 09401242443
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09401242443
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, Baugröße: 24 HPR, für 1x 24 HPR, 4x M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, Baugröße: 24 HPR, für 1x 24 HPR, 4x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-4xM32
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 124 2443
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66, IP67, IP68, IP69
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-4xM32
AAO742
Marke
Han® HPR VarioShell
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
4
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR VarioShell
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
für 1x 24 HPR, M32
AAS461
Baugröße
24 HPR
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
für 1x 24 HPR, metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, gewinkelt, Baugröße: 24 HPR, für 1x 24 HPR, 4x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, gewinkelt, Baugröße: 24 HPR, für 1x 24 HPR, 4x M32
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig