Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24HPR VarioShell-Cover
Stückliste
HARTING 09401249901
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09401249901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montagedeckel, für Anbaugehäuse, Baugröße: 24 HPR
DESCLONG
Langbeschreibung
Montagedeckel, für Anbaugehäuse, Baugröße: 24 HPR, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24HPR VarioShell-Cover
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 124 9901
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Montagedeckel
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66, IP67, IP68, IP69
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24HPR VarioShell-Cover
AAO742
Marke
Han® HPR VarioShell
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR VarioShell
AAS461
Baugröße
24 HPR
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Montagedeckel, für Anbaugehäuse, Baugröße: 24 HPR, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Montagedeckel, für Anbaugehäuse, Baugröße: 24 HPR
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig