Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24HPR-gg-SV-M40-offen
Stückliste
HARTING 19400009913
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19400009913
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M40
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M40
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24HPR-gg-SV-M40-offen
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 40 000 9913
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24HPR Hood Side Entry M40 Screw open
AAO742
Marke
Han® HPR
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M40
AAS461
Baugröße
24 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M40
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M40
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen