Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24HPR-g-SV
Stückliste
HARTING 09400240811
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400240811
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, ohne Kabeleingang
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, ohne Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24HPR-g-SV
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 024 0811
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
ohne Kabeleingang
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24HPR Hood w/o Pg-Screw locking
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
AAS461
Baugröße
24 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, ohne Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, ohne Kabeleingang
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden