Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24HPR EasyCon Deckel 3xM40
Stückliste
HARTING 19400249906
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19400249906
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montagedeckel, für Sockelgehäuse, für Tüllengehäuse, Baugröße: 24 HPR, Schraubverriegelung
DESCLONG
Langbeschreibung
Montagedeckel, für Sockelgehäuse, für Tüllengehäuse, Baugröße: 24 HPR, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24HPR EasyCon Deckel 3xM40
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 40 024 9906
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24HPR EasyCon Cover 3xM40
AAO742
Marke
Han® HPR EasyCon
AAS461
Baugröße
24 HPR
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Montagedeckel, für Sockelgehäuse, für Tüllengehäuse, Baugröße: 24 HPR, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Montagedeckel, für Sockelgehäuse, für Tüllengehäuse, Baugröße: 24 HPR, Schraubverriegelung
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE