Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24HPR-AK-ZV unlackiert
Stückliste
HARTING 09404245483
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09404245483
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24HPR-AK-ZV unlackiert
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 424 5483
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAB373
Art der Verriegelung
Zentralbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24HPR Cover Central Locking w/o lac
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS461
Baugröße
24 B
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE