Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24HPR-AK-ZV-Schnur
Stückliste
HARTING 09400245483
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400245483
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24HPR-AK-ZV-Schnur
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 024 5483
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Zentralbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24 HPR Cover Central Locking, cord
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS461
Baugröße
24 B
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    Han 24HPR-agg-R
    HARTING
    Han 10 HPR-AK-SV (ohne Oesen)
    HARTING
    Han 10HPR-AK-ZV-Schnur
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen