Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24HPR-AK-KV-TG
Stückliste
HARTING 09400245404
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400245404
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Bajonettverriegelung
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24HPR-AK-KV-TG
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 024 5404
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB373
Art der Verriegelung
Bajonett
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24HPR hood cover toggle locking
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS461
Baugröße
24 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Bajonettverriegelung
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN