Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24HPR-agg-R (ohne Oberfläche)
Stückliste
HARTING 09404240381
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09404240381
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24HPR-agg-R (ohne Oberfläche)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 424 0381
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
91
AAB373
Art der Verriegelung
Zentralbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Oberteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24HPR-HBM f. CL (w/o surface)
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
AAS461
Baugröße
24 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden