피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
국가 별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 19398240547
HARTING
Industrial connectors Han®
Hoods/Housings
Han® HP Direct for direct electrical cabinet installation
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/30/198/13645.prj},{NB=19398240547},{MANUID=19398240547},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAP372=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/15/97/19_39_824_0548_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Hood, Size: 24 B, Screw locking, Stainless steel, Side entry, 1x M32, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Electrical conductive, Unpainted},{DESCLONG=Hood, Size: 24 B, Screw locking, Stainless steel, Side entry, 1x M32, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Electrical conductive, Unpainted, Material (seal): NBR, Degree of protection: IP66, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653},{MANUTYPEDESC=Han 24HP Direct/EMC-HSE-M32},{SUPPLIERALTNO=19 39 824 0547},{MANUNAME=HARTING}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M32
Bill of material
HARTING 19398240547
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
19398240547
DESCSHORT
Short Description
Hood, Size: 24 B, Screw locking, Stainless steel, Side entry, 1x M32, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Electrical conductive, Unpainted
DESCLONG
Long Description
Hood, Size: 24 B, Screw locking, Stainless steel, Side entry, 1x M32, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Electrical conductive, Unpainted, Material (seal): NBR, Degree of protection: IP66, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M32
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
19 39 824 0547
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
56
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
lateral
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB396
Design of housing surface
Electrical conductive
AAB408
Design of housing
Sleeve housing
AAB504
Housing coating
Electrical conductive
AAB515
seal present
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
125
°C
AAM489
shackle position
Without
AAO057
Product type
Han 24HP Direct/EMC-HSE-M32
AAO742
Brand
Han® HP Direct EMC
AAP372
number of cable inlets
1
AAP798
Application standards
EN 60664-1
AAS459
Corrosion resistance
Han® HP Direct EMC
AAS460
Size of connection thread
M32
AAS461
Size
24 B
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
AAU734
Manufacturer product description
Hood, Size: 24 B, Screw locking, Stainless steel, Side entry, 1x M32, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Electrical conductive, Unpainted, Material (seal): NBR, Degree of protection: IP66, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
AAW338
Manufacturer product designation
Hood, Size: 24 B, Screw locking, Stainless steel, Side entry, 1x M32, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Electrical conductive, Unpainted
BAA097
color of housing
Without
BAA351
color
uncolored
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
aluminium die-cast, aluminum
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Flap cover present
No
BAG410
UV-resistant
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Han CGM-P-EXi M32 D 13...20mm
HARTING
14.04.2022
Han CGM-M M32x1,5 D.13-20mm/18-25mm
HARTING
14.04.2022
Uni-Dicht-Verschraubung Pg29, 20-25mm
HARTING
14.04.2022
Han 10B-asg2-K-29
HARTING
14.04.2022
Uni-Dicht-Verschraubung Pg29, 14-18mm
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청