Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24Ex UL-AGG-QB
Stückliste
HARTING 09365241301
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09365241301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, mit Kabelverschraubung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24Ex UL-AGG-QB
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 36 524 1301
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, mit Kabelverschraubung
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
40 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24Ex UL-HBM-DL
AAO742
Marke
Han® Ex
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® Ex
AAS461
Baugröße
24 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, mit Kabelverschraubung
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau)
BAA097
Farbe des Gehäuses
blau
BAA351
Farbe
hellblau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig