Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24B Abdeckkappe mit Zapfen - sw
Stückliste
HARTING 09307245405
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09307245405
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Kunststoff, Baugröße: 24 B, Querbügel, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Kunststoff, Baugröße: 24 B, Querbügel, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24B Abdeckkappe mit Zapfen - sw
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 724 5405
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24B Protect Cover with pin Thermopla
AAO742
Marke
Han® B
AAS461
Baugröße
24 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Kunststoff, Baugröße: 24 B, Querbügel, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Kunststoff, Baugröße: 24 B, Querbügel, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE