Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24 E AK-HARTPAPIER
Stückliste
HARTING 09330245401
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09330245401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkappe, Kunststoff, Baugröße: 24 B, Rastverriegelung
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzkappe, Kunststoff, Baugröße: 24 B, Rastverriegelung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24 E AK-HARTPAPIER
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 024 5401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Rast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24E-Kraft paper cover for Han-Snap
AAO742
Marke
Han-Snap®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60068-2-6
AAS461
Baugröße
24 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzkappe, Kunststoff, Baugröße: 24 B, Rastverriegelung
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzkappe, Kunststoff, Baugröße: 24 B, Rastverriegelung
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE