Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 200A axial module, female 95mm²
Stückliste
HARTING 09140012761
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140012761
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® 200 A Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 mm², Bemessungsstrom: ‌200 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® 200 A Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 mm², Bemessungsstrom: ‌200 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 200A axial module, female 95mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 2761
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB202
Abisolierlänge
20 mm
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
95 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
200 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 200A axial module, female 95mm²
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Axial-Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Axialschraubanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
1
AAT080
Polzahl
1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® 200 A Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 mm², Bemessungsstrom: ‌200 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® 200 A Modul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 mm², Bemessungsstrom: ‌200 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
95 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE