Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 1Mod-agg-M M4
Stückliste
HARTING 09140010308
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140010308
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Befestigungsbohrung für M4 Schraube, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Befestigungsbohrung für M4 Schraube, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 1Mod-agg-M M4
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 0308
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
39
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, im verriegelten Zustand
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 1Mod-agg-M M4
AAO742
Marke
Han-Modular® Compact
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Modular® Compact
AAS461
Baugröße
Modular Compact
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Befestigungsbohrung für M4 Schraube, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, im verriegelten Zustand
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Befestigungsbohrung für M4 Schraube, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig