Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 1HC-Sti-S-M12, 650A
Stückliste
HARTING 09110012675
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110012675
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌650 A, Leiterquerschnitt: 240 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌650 A, Leiterquerschnitt: 240 mm², Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 1HC-Sti-S-M12, 650A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 001 2675
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
50
AAB499
Bemessungsstoßspannung
18 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
240 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
650 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 1HC-Sti-S-M12, 650A
AAO742
Marke
Han® HC Modular
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌650 A, Leiterquerschnitt: 240 mm², Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌650 A, Leiterquerschnitt: 240 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
240 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
4000 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85359000
COO
Herstellerland
RO