Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 1HC-Bu-Ax 650A, 150-185mm²
Stückliste
HARTING 09110012772
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09110012772
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌650 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌650 A, Leiterquerschnitt: 150 ... 185 mm², Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 1HC-Bu-Ax 650A, 150-185mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 11 001 2772
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
45
AAB499
Bemessungsstoßspannung
18 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
185 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
150 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
650 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 1HC-Bu-Ax 650A, 150-185mm²
AAO742
Marke
Han® HC Modular
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Axial-Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌650 A, Leiterquerschnitt: 150 ... 185 mm², Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌650 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
185 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
150 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
4000 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85359000
COO
Herstellerland
RO