Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 1A-Kabeladapter 5,7-10mm
Stückliste
HARTING 09100000400
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09100000400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeladapter, Baugröße: 1 A, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: TPE
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabeladapter, Baugröße: 1 A, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: TPE, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 1A-Kabeladapter 5,7-10mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 10 000 0400
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Kabeladapter
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-30 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 1A-back shell 5,7-10mm
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
integriert
AAS461
Baugröße
1 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
integriert
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabeladapter, Baugröße: 1 A, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: TPE, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabeladapter, Baugröße: 1 A, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: TPE
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig