Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16M HBM-Rear Fit-SL
Stückliste
HARTING 09370160397
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09370160397
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16M HBM-Rear Fit-SL
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 37 016 0397
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 16M HBM-Rear Fit-SL
AAO742
Marke
Han® M
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
AAS461
Baugröße
16 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft