Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16HPR-gs-KV-29
Stückliste
HARTING 09400160503
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400160503
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Bajonettverriegelung, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 29
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Bajonettverriegelung, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 29, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16HPR-gs-KV-29
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 016 0503
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Bajonett
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 16 HPR Hood Side Entry PG 29 Toggle
AAO742
Marke
Han® HPR
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG29
AAS461
Baugröße
16 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Bajonettverriegelung, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 29, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Bajonettverriegelung, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 29
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden