Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16HPR-AK-ZV-Schnur
Stückliste
HARTING 09400165483
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400165483
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16HPR-AK-ZV-Schnur
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 016 5483
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Zentralbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Abdeckkappe
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Oberteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 16HPR-cover-CL-cord
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
AAS461
Baugröße
16 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden