Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16HP Direct Abdeckkappe Geräteseite
Stückliste
HARTING 09390165410
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09390165410
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Geräteseite, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Schraubverriegelung, Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Geräteseite, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16HP Direct Abdeckkappe Geräteseite
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 39 016 5410
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 16HP Direct cover device side
AAO742
Marke
Han® HP Direct B
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS461
Baugröße
16 B
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Geräteseite, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Geräteseite, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Schraubverriegelung, Edelstahl
BAA039
max. Umgebungstemperatur
120 °C
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat (PC)
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN