Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16B-Metallkappe
Stückliste
HARTING 09300165404
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09300165404
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 16 B, Längsbügel, Metall, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 16 B, Längsbügel, Metall, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16B-Metallkappe
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 016 5404
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 16B-Cover-Metal
AAO742
Marke
Han® B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 16 B, Längsbügel, Metall, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 16 B, Längsbügel, Metall, Schutzart: IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE