Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe
Stückliste
HARTING 09200165410
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200165410
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 16 A, Längsbügel, Kunststoff, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 16 A, Längsbügel, Kunststoff, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 016 5410
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 16A Kunststoff-Abdeckkappe
AAO742
Marke
Han A®
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 16 A, Längsbügel, Kunststoff, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Lagerbock, 16 A, Längsbügel, Kunststoff, Schutzart: IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE